有用な情報
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
ソケットおよびサービスインターフェース
SI-M1A - 取付けフレーム
SI-M1A
-
取付けフレーム
1404493
前面プレート/ソケット1点の取付けフレーム、プラスチック製フレーム:黒、プラスチック製カバー:透明、3 mmの双方向キービットと回転ノブで開閉。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
回転つまみ付き
製品特性
製品の種類
取付けフレーム
寸法
外形寸法
幅
66 mm
奥行き
34.5 mm
長さ
127 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
52 mm
組立カットアウト長さ
91 mm
材料仕様
部材 ハウジング
PBT
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-30 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-30 °C ... 80 °C
取付け
組立てに関する注意事項
厚さ1~5 mmのパネルに最適
販売用データ
アイテム番号
1404493
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EAX
GTIN
4046356698269
1個あたりの重量(梱包を含む)
118 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
118 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
cUL認証済み
認証ID: E255026
UL 認証
認証ID: E255026
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
2.85 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-SI-FP-2RJ-MOD
-
前面プレート
1656631
VS-SI-FP-BP
-
前面プレート
1656657
VS-SI-FP-2F
-
データ開口部プレート
1658532
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
-
データ開口部プレート
1054542
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
-
データ開口部プレート
1657766
SI-FP-R1A-U1A
-
データ開口部プレート
1404499
SI-FP-2R1A-U1A
-
データ開口部プレート
1404506
SI-FP-R1A-D1E
-
データ開口部プレート
1404500
SI-FP-R1A-U1A/0,7
-
データ開口部プレート
1404512
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
-
データ開口部プレート
1054543
SI-FP-R1A-U1A-D1A
-
データ開口部プレート
1404497
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST
-
データ開口部プレート
1657708
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
-
データ開口部プレート
1404504
SI-FP-R1A-D1A
-
データ開口部プレート
1404496
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU
-
データ開口部プレート
1054544
SI-FP-D1A
-
データ開口部プレート
1404501
VS-SI-SD-USA
-
ソケットインサート
1656521
VS-SI-SD-GB
-
ソケットインサート
1656547
VS-SI-SD-CN
-
ソケットインサート
1422485
VS-SI-SD-IT
-
ソケットインサート
1656550
製品 ヘルプ