cUL認証済み
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
UL 認証
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||
カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M40、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です 代替製品: 1628653
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||