有用な情報
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
丸型コネクタ
SM-Z0026 - カラーコーディング
SM-Z0026
-
カラーコーディング
1620559
カラーコーディング、色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ケーブル挿入口付きコネクタのマーキング用カラーリング
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
橙
販売用データ
アイテム番号
1620559
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGBA
GTIN
4046356832618
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.81 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.81 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
コネクタを個別マーキングするためのカラーリング
カラーコーディングで誤挿入防止
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ