SM-20KP008 - 圧着コンタクト
1605741

圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 4 mm2 ... 4 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241969

製品の詳細








互換性のある製品



特長

圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単