WMS...製品シリーズの組立済み収縮チューブは、はしご型で、概観がよく、迅速に使用することができます。印字および貼付けプロセス後、手動で加熱してマーキング済みの収縮チューブを収縮させ、ケーブル/ワイヤに固定させることもできます。
WMS 4,8 (60X9)RXL YE
-
収縮チューブ
0803103
収縮チューブ、 ロール、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 1.8 ... 4.8 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E310982_Vol2_Sec1互換性のある製品
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
はしご型のデザイン:概要を十分に把握し簡単に使用しやすいよう、スリーブは15 mm、30 mm、60 mm切断長で事前に組み立てられています
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり