WMS-2 HF...製品シリーズの組立済み収縮チューブは、はしご型で、概観がよく、迅速に使用することができます。印字および貼付けプロセス後、手動で加熱してマーキング済みの収縮チューブを収縮させ、ケーブル/ワイヤに固定させることもできます。
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL
-
収縮チューブ
0801019
収縮チューブ、 ロール、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 2.4 ... 4.8 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
材質情報 | 収縮チューブの指定最小ワイヤ径は、マーキング部材としての使用に対するものであり、収縮後の絶縁特性を保証するものではありません。 加工済みの部材バッチや保管および処理条件によって、最大挿入可能ワイヤ径は減少する場合があります。 |
製品ライン | 収縮チューブ |
アプリケーション | 鉄道産業 |
型式 | 収縮チューブ |
マーキング | |
個別ラベル数 | 1000 |
一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
識別テクノロジ | ロール用熱転写 |
幅 | 9 mm |
長さ | 60 mm |
外形寸法 | |
外径 | 2.4 mm ... 4.8 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 60 mm |
テキストフィールドの高さ | 9 mm |
色 | 白 (RAL 9010) |
部材 | ポリオレフィン |
ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
収縮率 | 2:1 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
コンポーネント | ハロゲンフリー |
収縮温度 | > 90 °C |
ケーブル外径 | 2.4 mm ... 4.8 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
スクラッチ耐性試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2013(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
気候レベル | AHT 1.0 S |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C ... 25 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 45 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 2 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
規格 | |
標準/規則 | EN 45545-2 |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 0801019 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2216 |
GTIN | 4055626044378 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 927 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 888.6 g |
関税率 | 39173200 |
生産国 | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - インクリボン 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - インクリボン 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 加圧ロール 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 加圧ロール 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
はしご型のデザイン:概要を十分に把握し簡単に使用しやすいよう、スリーブは15 mm、30 mm、60 mm切断長で事前に組み立てられています
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比2:1で幅広い直径をカバー
鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり