WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL - 収縮チューブ
0801002

収縮チューブ、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
はしご型のデザイン:概要を十分に把握し簡単に使用しやすいよう、スリーブは15 mm、30 mm、60 mm切断長で事前に組み立てられています
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比2:1で幅広い直径をカバー
鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり