SH-8ESC58AY000S - デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け
1096284

データ伝送

M23、デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、 CAT5、 100 Mbps、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 26 mm x 26 mm

製品の詳細









特長

シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション