SH-8EPD68AY000S - デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け
1568974

M23、デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 6+4+4+PE、6極の通信用部品、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 26 mm x 26 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮