SAC-4P-MINMR/ 2,0-400
-
センサ/アクチュエータケーブル
1531905
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黄、プラグ エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | PUR |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PUR |
ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
定格電圧UN | 300 V |
標準規格 IN | 7 A |
試験電圧 | 2500 V |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 500 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー 7/8"-16UNF |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 2 m |
PVC黄、IECカラーコード [400] | |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黄、IECカラーコード [400] |
AWG信号ライン | 18 |
導体構造、電源 | 42x 0.15 mm |
電線断面積 | 0.75 mm² |
ケーブル外径 | 6.30 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 80 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -10 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1531905 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1FCA |
GTIN | 4046356025003 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 194.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 194.6 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル