SAC-3P-M 8MS-FS-2L SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1541843

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ ストレート M8、キーイング: A、あり LED 2点、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 2点、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利