TSD 02 SAC - トルクドライバ
1208487

トルクドライバ、プリセットトルクは0.2 Nm、M8コネクタ用4 mm六角ドライバ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

TSD-M... アダプタにはさまざまなナットを取付け可能
TSD ... SAC トルクドライバ、プリセットトルク0.2 Nm ... 2.5 Nm
各種アプリケーションで使用できるSAC... ナットの幅広いラインアップ