SAC-3P-M 8MR-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1541940

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ エルボー M8、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材