SAC-12P- 5,0-35T/FS SH SCO P+F - センサ/アクチュエータケーブル
1251903

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、カスタム指定

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド