SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
分岐ボックス用ソケット
1418863
分岐ボックス用ソケット、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 NPN; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続、 シールド: なし
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
| キーイング | A |
| LED | はい |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | 電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| ローカル診断 | 電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 10 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.5 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 54 mm |
| 高さ | 19 mm |
| 長さ | 117 mm |
| 部材 ねじスリーブ | PBT |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 Oリング | NBR |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | 金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
| コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA |
| コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | Sn |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1418863 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 125.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 125.8 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - コネクタフード 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - コネクタフード 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - コネクタフード 1453229
-
PROT-MS SCO - ねじプラグ 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0801576
-
UTA 107 - DINレールアダプタ 2853983
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
TSD-M 3NM - トルクドライバ 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - ネジインサート 1212592