SB-8EPCD8AA700S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1623722

製品の詳細









特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション