SACC-CIM12FS4PL180SHTHRSAMPLE
-
サンプルセット
1413556
センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、ソケット、4極、シールド対応、Aコーディング、ストレートTHRハンダ接続、コンタクトインサートのみ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート |
| 極数 | 4 |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 接続方法 | THRハンダ接続 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM / EPDM |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PPA |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| キーイング | A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1413556 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQAGG |
| GTIN | 4055626008264 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.585 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a0cbb581-a387-4c46-953c-f0e4a9d8b18e |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
PROT-M12 FB - ねじプラグ 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - ハウジング用、ネジ接続 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - ハウジング用、ネジ接続 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - ハウジング用、ネジ接続 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - ハウジング用、ネジ接続 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - ハウジング用、ネジ接続 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - ハウジング用、ネジ接続 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - ハウジング用、ネジ接続 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - ハウジング用、ネジ接続 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - ハウジング用、ネジ接続 1249211