SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
サンプルセット
1420414
サンプルセット、8-極、ソケット、 ストレート、 M12、Y-キーイング、THRハンダ接続、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| アプリケーション | ハイブリッド |
| 極数 | 8 |
| パワーコンタクトの数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | Y |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | > 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V (電源およびデータ) |
| 標準規格 IN | 0.5 A (データ) |
| 6 A (電源) | |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 接続方法 | THRハンダ接続 |
| はんだピンの長さ | 2.3 mm |
| 2.3 mm |
| 部材 (シールドクロスオーバー) | GD-Zn |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PPA |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | Y |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 (接続時) |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 取付けタイプ | 背面取付け |
| アイテム番号 | 1420414 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.08 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.141 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
互換性のある製品
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - ハウジング用、ネジ接続 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - ハウジング用、ネジ接続 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - ハウジング用、ネジ接続 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - ハウジング用、ネジ接続 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - ハウジング用、ネジ接続 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - ハウジング用、ネジ接続 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - ハウジング用、ネジ接続 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - ハウジング用、ネジ接続 1249211