SACC-P12FS-5CT-CM SH - コネクタ
1021817

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 Push-Pull、キーイング: A、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

プラグ&プロデュース(Plug and Produce):メーカーに依存しない嵌合方式により、便利で安全な接続
配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
明確なフィードバック:正しく取り付けられていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適