SACC-MINMS-4CON-PG13 - コネクタ
1521339

コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg13,5、ケーブル外径 10 mm ... 12 mm、コンタクト4が先導

製品の詳細









互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続