SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - コネクタ
1456255

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg13,5、ケーブル外径 10 mm ... 12 mm、コンタクト3が先導

製品の詳細









互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続