SACC-MINMR-4CON-PG 9 - コネクタ
1521481

コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm、コンタクト4が先導

製品の詳細









互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続