SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - 電源用コネクタ
1107268

電源用コネクタ、4-極、プラグ ストレート M12、キーイング: S、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm、AC電流最大12 A/630 V、コンタクト4が先導

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
高性能:ACコネクタは12 Aおよび630 V ACに対応
特殊Sコーディングで誤接続防止