SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH - コネクタ
1693416

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブルグランド Pg7、ケーブル外径 4 mm ... 6 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド