SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 電源用コネクタ
1408988

電源用コネクタ、4-極、非シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: T、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm、12 A/63 Vまでの直流電流用、コンタクト4が先導

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
高性能:DCコネクタは12 Aおよび63 V DCに対応
特殊Tコーディングで誤接続防止