SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - コネクタ
1542897

コネクタ、ユニバーサル、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 3.5 mm ... 5.5 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド