SACC-FS-12PCON SCO
-
コネクタ
1559631
コネクタ、ユニバーサル、12-極、ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、Piercecon®ファースト接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5.4 mm ... 8.2 mm
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 極数 | 12 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 41.2 mm |
| スパナ寸法、ユニオンナット | 13 mm |
| スパナ寸法、カウンターナット | 15 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 5.4 mm ... 8.2 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 16 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| ワイヤ絶縁材質 | PUR / PVC |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Piercecon®ファースト接続 |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.14 mm² (フェルールなし) |
| 電線断面積AWG | 26 ... 26 (フェルールなし) |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 5 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 1.5 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | SPEEDCON |
| キーイング | A |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1559631 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314848 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 36.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
Piercecon®接続:アッセンブリ可能なコネクタで最大のコンタクト密度を実現
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用