SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1459618

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品