SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1411572

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、B-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み

製品の詳細









互換性のある製品



特長

レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続