SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル
1404178

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用