SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS SH - センサ/アクチュエータケーブル
1404134

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 0.6 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド