信号用ケーブルと電源用ケーブル
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN
-
ねじプラグ
1430860
M8シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、センサケーブル用、M8ソケット用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
M8
寸法
外形寸法
直径
12 mm
材料仕様
部材
PUR (固定バンド)
シーリング材
NBR
ねじ式接続の素材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-25 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1430860
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356332859
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.03 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.184 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ