SAC-5P-M12FSB/900/...
-
バスシステムケーブル
1538005
バスシステムケーブル、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑 RAL 6017、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: B、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
製品の詳細
| 概要 | ケーブルの長さが決められている他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | B |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | INTERBUS |
| 信号の種類/カテゴリ | INTERBUS、 16 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 16 Mbps |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (メス) | YE (DO) |
| 2 (メス) | GN (DO) | |
| 3 (メス) | GY (DI) | |
| 4 (メス) | PK (DI) | |
| 5 (メス) | BN (GND) | |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | B (逆) |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| INTERBUS [900] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 70 kg/km |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | INTERBUS [900] |
| 電線構造 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 3x 2x 0.22 mm² |
| ケーブル外径 | 8.00 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑 RAL 6017 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 緑-黄、白-茶、灰-ピンク |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 3ペア芯線 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 159.80 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 120 Ω ±20 % (64 kHz時) |
| 100 Ω ±15 % (1 MHz時) | |
| ケーブル容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 1500 Vrms |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 Vrms |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 15 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 60 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 120 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 120 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 1.6 m/s、 加速度: 3.2 m/s² |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz時) |
| ≥ 59 dB (1 MHz時) | |
| ≥ 55 dB (2 MHz時) | |
| ≥ 50 dB (4 MHz時) | |
| ≥ 46 dB (8 MHz時) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz時) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz時) | |
| ≥ 40 dB (20 MHz時) | |
| シールド減衰 | ≤ 15 dB/km (256 kHz時) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz時) | |
| ≤ 27 dB/km (1 MHz時) | |
| ≤ 52 dB/km (4 MHz時) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz時) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz時) | |
| ≤ 119 dB/km (20 MHz時) | |
| 難燃性 | VDE 0472、Part 4、試験タイプBに準拠 |
| IEC 60332-1に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1538005 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CKB |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 14.394 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507146
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 固定クリップ 1558991
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SACC-M12FSB-5PL SH IB - 通信用コネクタ 1424676
-
SACC-M12MSB-5PL SH IB - 通信用コネクタ 1424674
-
SACC-M12FRB-5PL SH IB - 通信用コネクタ 1424677
-
SACC-M12MRB-5PL SH IB - 通信用コネクタ 1424675
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1430420
-
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1430417
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150