SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - センサ/アクチュエータケーブル
1404479

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、キーイング: B、上 メス ストレート M8、キーイング: B、ケーブル長: 0.3 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全