UL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、シールド対応、片側フリー、上 メス エルボー M8、キーイング: A、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準、米国ケーブル |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.2 Nm (M8プラグインコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M8 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 任意入力(0.2 m~85.0 m) |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
ケーブル重量 | 31 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
PURハロゲンフリー黒 PUR | |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 4x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
およそ 0.50 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
シールド | 編組銅線 |
光シールドカバー | 80 % |
最大導体抵抗 | 最大 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
最小曲げ半径、可動 | 48 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 48 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥2000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC黒105℃ [535] | |
ケーブル重量 | 37 kg/km |
UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PVC黒105℃ [535] |
PVC黒105℃ 535 | |
導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 24 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 4.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、黒、白 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
光シールドカバー | 85 % |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
難燃性 | FT4 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、黄、105℃ [542] | |
ケーブル重量 | 37 kg/km |
UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
PVC、黄、105℃ 542 | |
導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 24 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 4.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、黒、白 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
難燃性 | FT4 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
PVC、グレー、105°C [544] | |
ケーブル重量 | 33 kg/km |
UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PVC、グレー、105°C [544] |
PVC、グレー、105°C 544 | |
導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 24 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 4.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | グレー |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
難燃性 | FT1、VW-1 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M8オスコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
アイテム番号 | 1405823 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1IBB |
関税率 | 85444290 |
生産国 | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |