SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1555392

センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 3 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用