SAC-12P-MS/ 1,5-PVC SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1554775

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用