SAC-12P- 5,0-PUR/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1430637

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用