産業用プラグインリレー、電源用コンタクトを接続、4 c接点、テストキー、メカニカルスイッチの位置表示、極性:バイポーラ、入力電圧:24 V DC
シングルリレーとアクセサリ
当社のプラグインシングルリレーと幅広いアクセサリのラインアップで、常に柔軟な対応が可能になります。リレーのすばやく簡単な交換により、お客様のアプリケーションにおける高いシステム可用性が確保されます。適切なマーキング部材、電源供給システムから多機能タイムモジュールまで、リレーシステム用のアクセサリのラインアップを幅広く取り揃えています。
プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1c接点、入力電圧60 V DC
リレーモジュールを拡張してタイマリレーを作成するためのプラグインモジュール、時間機能3種類、時間範囲4種類、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4への取付け用、入力電圧:12 V DC~24 V DC
プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、2c接点、入力電圧230 V AC
産業用プラグインリレー、パワーコンタクトを接続、2c接点、テストボタン、状態LED、フリーホイールダイオード、メカニカルスイッチ位置表示、極性:A1+、A2-、入力電圧:110 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、バリスタを接続、入力電圧 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
リレー固定ブラケット、マーキングホルダ付き、RIF-4リレーベースに最適、ハイパワーリレー用
プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力:DC 24 V、出力:DC 3~33 V/5 A
パワー接点を搭載したプラグインオクタルリレー、3c接点、テストボタン、フリーホイールダイオード、メカニカルスイッチの位置表示、極性:A1+、A2-、入力電圧:24 V DC
DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド接点付きセーフティリレー、接点タイプ:2c接点。回路が1a接点/ 1b接点として設計されている場合、DIN EN 61810-3に準拠のタイプAの要件が満たされます。
特長
- リレーの交換が簡単なため、高いシステム可用性
- 包括的なアクセサリとプラグ・アンド・プレイ式の配線ソリューションによって、配線時の時間を短縮
- プラグインブリッジなどのお客様のリレーシステムに有用な電源供給システムによって、取付けが効率的
- 適切なマーキング部材による明確な識別
高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー
補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。
アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。
補助リレーの特長:
- 高いスイッチング容量で、信頼性が高く堅牢な動作
- コンパクト設計で省スペース設置
- 組立済みコネクタで簡単に試運転