プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、1c接点、入力電圧60 V DC
シングルリレーとアクセサリ
当社のプラグインシングルリレーと幅広いアクセサリのラインアップで、常に柔軟な対応が可能になります。リレーのすばやく簡単な交換により、お客様のアプリケーションにおける高いシステム可用性が確保されます。適切なマーキング部材、電源供給システムから多機能タイムモジュールまで、リレーシステム用のアクセサリのラインアップを幅広く取り揃えています。
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、バリスタと黄のLEDを接続、入力電圧: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
プラグインミニチュアリレー、パワー接点を接続、2c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、極性:バイポーラ、入力電圧:24 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、フリーホイールダイオードと黄のLEDを接続、入力電圧:12 V DC ... 24 V DC ±20 %、極性A1-、A2+
プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力電圧:DC 5 V
リレー固定ブラケット、エジェクタおよびマーキングホルダ付き、RIF-2リレーベースに最適、産業リレー用
プラグ式ミニチュアパワーリレー、130 Aピークまでの起動大電流用電源用コンタクトを接続、1 a接点、入力電圧:24 V DC
プラグインミニチュアリレー、パワー接点あり、2c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、状態LED、フリーホイールダイオード、極性A1+、A2、入力電圧24 V DC
リレー固定ブラケット、ワイヤモデル、RIF-1リレーベースに最適、16 mmの高密度オクタルミニチュアパワーリレーおよびソリッドステートリレーに対応
プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレー、1 a接点、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA
特長
- リレーの交換が簡単なため、高いシステム可用性
- 包括的なアクセサリとプラグ・アンド・プレイ式の配線ソリューションによって、配線時の時間を短縮
- プラグインブリッジなどのお客様のリレーシステムに有用な電源供給システムによって、取付けが効率的
- 適切なマーキング部材による明確な識別
高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー
補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。
アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。
補助リレーの特長:
- 高いスイッチング容量で、信頼性が高く堅牢な動作
- コンパクト設計で省スペース設置
- 組立済みコネクタで簡単に試運転