産業用プラグインリレー、パワー接点を接続、硬質金めっきを追加、4c接点、テストボタン、状態LED、メカニカルスイッチの位置表示、コイル電圧:120 V AC
シングルリレーとアクセサリ
当社のプラグインシングルリレーと幅広いアクセサリのラインアップで、常に柔軟な対応が可能になります。リレーのすばやく簡単な交換により、お客様のアプリケーションにおける高いシステム可用性が確保されます。適切なマーキング部材、電源供給システムから多機能タイムモジュールまで、リレーシステム用のアクセサリのラインアップを幅広く取り揃えています。
DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド付接点を備えたセーフティリレー、コンタクトタイプ:6c接点、多層金めっき接点。回路が5a接点/1b接点として設計されている場合、DIN EN 61810-3に準拠のタイプAの要件が満たされます。
DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド接点付きセーフティリレー、接点タイプ:2c接点。回路が1a接点/ 1b接点として設計されている場合、DIN EN 61810-3に準拠のタイプAの要件が満たされます。
汎用プラグインリレー、パワー接点を搭載、2c接点、テストボタン、状態LED、メカニカルスイッチの位置表示、入力電圧:115 V AC
プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1c接点、入力電圧4.5 V DC
プラグインミニチュアパワーリレー、大電流用パワー接点を接続、1c接点、入力電圧12 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、バリスタと黄のLEDを接続、入力電圧:48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
プラグインパワーリレー、基本バージョン, プラグイン接続, 4c接点, 状態表示: LED (緑色), 入力電圧: 24 V AC
プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1 c接点、手動操作、入力電圧:12 V DC
プラグインミニチュアリレー、パワー接点あり、1 c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、状態LED、フリーホイールダイオード、極性A1+、A2-、入力電圧110 V DC
特長
- リレーの交換が簡単なため、高いシステム可用性
- 包括的なアクセサリとプラグ・アンド・プレイ式の配線ソリューションによって、配線時の時間を短縮
- プラグインブリッジなどのお客様のリレーシステムに有用な電源供給システムによって、取付けが効率的
- 適切なマーキング部材による明確な識別
高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー
補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。
アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。
補助リレーの特長:
- 高いスイッチング容量で、信頼性が高く堅牢な動作
- コンパクト設計で省スペース設置
- 組立済みコネクタで簡単に試運転