SIM-ERSN-HB-MR
- 保持ブラケット
SIM-ERSN-HB-MR
- 保持ブラケット
2271471
固定ブラケット、ミニチュアリレー用
当社のプラグインシングルリレーと幅広いアクセサリのラインアップで、常に柔軟な対応が可能になります。リレーのすばやく簡単な交換により、お客様のアプリケーションにおける高いシステム可用性が確保されます。適切なマーキング部材、電源供給システムから多機能タイムモジュールまで、リレーシステム用のアクセサリのラインアップを幅広く取り揃えています。
固定ブラケット、ミニチュアリレー用
プラグインソケット、プラグ式ミニチュアリレー/ミニチュアリレー/ミニチュアフォトカプラ用、プリント基板実装用。
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、バリスタを接続、入力電圧:48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
パワー接点付プラグインハイパワーリレー、高DC負荷の切換えに最適、1 a接点、ブローアウトマグネット、コイル電圧:48 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、CR素子を接続、入力電圧:48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1 c接点、手動操作、入力電圧:60 V DC
補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。
アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。
補助リレーの特長: