REL-MR-110DC/21HC/MS - シングルリレー
1012737

プラグインミニチュアリレー、パワー接点あり、1 c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、状態LED、フリーホイールダイオード、極性A1+、A2-、入力電圧110 V DC

製品の詳細








互換性のある製品


特長

検出可能な手動操作
状態LEDを組込み
スイッチング電流16 A
メカニカルスイッチ位置インジケータ
フリーホイールダイオードを組み込んだDCタイプ