RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
リレーモジュール
1148699
状態LED、フリーホイールダイオード、および保持ブラケット付きのリレーベース、DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド接点付きセーフティリレーで構成されたPush-in式接続のリレーモジュール、接点タイプ:2a接点、2b接点、入力電圧:24 V DC
製品の詳細
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| アプリケーション | 強制ガイド接点 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| B10d | 810000 サイクル (AC15、250 V / 0.5 A、1 NO) |
| 170000 サイクル (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 サイクル (DC13、24 V / 1 A、1 NO) | |
| 208000 サイクル (DC13、24 V / 2 A、1 NO) | |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| コイルと接点回路間および接点11-12、13-14、41-42~23-24、33-34間の安全絶縁、強化絶縁、および6 kV | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.41 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 試験電圧 (オープンコンタクト) | 1.5 kVrms (50 Hz、1分、オープンコンタクト) |
| 試験電圧 () | 2.5 kVrms (50 Hz、1分、コンタクト7、8~9、10の間) |
| 試験電圧 () | 4 kVrms (50 Hz、1分、それ以外のコンタクトの間) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC (入力/出力) |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (入力/出力) |
| 短絡保護機器 | |
| 電流 | 10 A (RT28-32) |
| 電圧 | 500 V (SCPD) |
| 短絡電流 | 1 kA (条件付き短絡電流) |
| コイル側 | |
| 公称動作電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 減衰曲線を参照 |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 17 mA |
| UNの入力電力損失 | 0.4 W |
| 応答時間 | 10 ms |
| 通常復旧時間 | 15 ms |
| コイル電圧 | 24 V DC |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2a接点、2b接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 10 V (5 mA) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | 35 A (20 ms) |
| 最小スイッチング電流 | 5 mA (10 V) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3準拠の強制ガイド付接点 | タイプA |
| 利用カテゴリ CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15、 2 A/240 V (安全出力) |
| DC13、 2 A/24 V (安全出力) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 (単線) |
| 26 ... 16 (フレキシブル) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 21 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き | 67 mm |
| UL 94難燃性クラス | V2 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 保護等級 (リレー) | RT II (リレー) |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 規格に準拠したすべての仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 61810-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1148699 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 74.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 71.336 g |
| 関税率 | 85364110 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
互換性のある製品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811972
-
ZB 15 CUS - クイックマーカー 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - セーフティリレー 1158056