RIFLINE completeの製品ラインアップおよびベースのプラグ式電気機械式リレーやソリッドステートリレーは、UL 508に準拠して認定および承認されています。 関連する承認は、該当する個別のコンポーネントで呼び出すことができます。
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU
-
リレーモジュール
2903330
組立て済みのリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:24 V DC
製品の詳細
| 動作時の注記 | 入力側(A2)のプラグインブリッジFBS 2-6... と出力側(11/21)のプラグインブリッジFBS-2-8... |
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| アプリケーション | ユニバーサル |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ3x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 入出力間の安全絶縁 |
| c接点間の基礎絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 18.09.2025 |
| 電気的寿命 | 図を参照 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.43 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 試験電圧 (c接点/c接点) | 2.5 kVrms (50 Hz、1分、c接点/c接点) |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (入力/出力) |
| 4 kV (c接点間) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
| 入力電圧範囲(UN時) | 図を参照 |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 18 mA |
| 応答時間 | 8 ms |
| 通常復旧時間 | 10 ms |
| コイル電圧 | 24 V DC |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA) |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 最大突入電流 | 50 mA |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
| 利用カテゴリ CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15、 1.5 A/240 V (安全出力) |
| AC15、 2 A/250 V (b接点) | |
| DC13、 2 A/24 V (b接点) | |
| DC13、 0.2 A/250 V (安全出力) | |
| +/-切替: 金メッキ破壊時 | |
| 注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (10 mA時) |
| 最大突入電流 | 25 A (20 ms、a接点) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (5 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 192 W (約 24 V DC) |
| 96 W (約 48 V DC) | |
| 60 W (約 60 V DC) | |
| 44 W (約 110 V DC) | |
| 57 W (約 220 V DC) | |
| 2000 VA (250 V AC) | |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
| 0.2 A (110 V時、DC13) | |
| 0.2 A (250 V時、DC13) | |
| 2 A (24 V時、AC15) | |
| 2 A (120 V時、AC15) | |
| 2 A (250 V時、AC15) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 (単線) |
| 26 ... 16 (フレキシブル) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 16 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き | 75 mm |
| ドリル穴 | |
| 直径 | 3.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V2 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2903330 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK652H |
| GTIN | 4046356732314 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 67.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.7 g |
| 関税率 | 85364110 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4619a84e-45fa-4e12-bcf8-c0a2457a19f0 |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - プラグインブリッジ 3032541
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - システム接続 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811972
-
ZB 15 CUS - クイックマーカー 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811998
-
UC-TM 16 - 端子台マーキング 0819217
-
UC-TMF 16 - 端子台マーキング 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - リレーソケット 2900931
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - シングルリレー 2961215
-
RIF-LDP-12-24 DC - プラグインモジュール 2900939
-
RIF-RH-1 - 保持ブラケット 2900953