USA 10-KSS
-
レールアダプタ
3034379
レールアダプタ、 短絡プラグKSS 8およびKSS 10格納用、 奥行き: 19 mm、 幅: 10 mm、 高さ: 42.6 mm、 色: グレー
製品の詳細
製品ライン | 取付け具 |
幅 | 10 mm |
高さ | 42.6 mm |
奥行き | 19 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
部材 | PA |
UL94難燃性クラス | V2 |
コーティング | コーティングなし |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
アイテム番号 | 3034379 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE61ZX |
GTIN | 4055626276809 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370419 |
ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
特長
汎用アダプタで電気または電子スイッチングデバイスをしっかり固定
部品やDINレールに完全絶縁で取付け可能