QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL - 電源
1151047

CRAの要件への適合に向けて準備中

一次側スイッチ電源ユニット QUINT POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 40 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 29.5 V DC。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
最も堅牢な入力側:組込みのガス入りサージアレスタ(最高6 kV)と20 ms以上の主電源エラーのバッファ時間により、高いノイズイミュニティ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
高い通信能力:内蔵のIO-Linkインターフェースと、システム統合を備えたQUINT UPSまたはCAPAROCサーキットブレーカシステムへの直接接続により、あらゆる産業ネットワークで使用可能です

よくある質問


電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。

はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。データシートのSFB Technologyセクションをご参照ください。


どのようなパワーリザーブを利用できますか。

システム拡張目的で、持続的スタティックブーストは45 Aの負荷電源をサポートします。スタティックブーストは、周囲温度最大40°Cまで使用可能です。
電源QUINT POWERは、重負荷を確実に起動させるため最大60 Aのダイナミックブーストを提供します。負荷への一時的な電源は、周囲温度最大60°Cで最大5秒間持続します


電源はDC入力電圧でも動作可能ですか。

はい、電源QUINT POWERは次の電圧で動作させることができます:
定格入力電圧:+/-260 V DC~+/-300 V DC/520 V DC~600 V DC
入力電圧範囲:+/-225 V DC~+/-450 V DC/450 V DC~900 V DC
最大入力電圧:+/-500 V DC/1000 V DC


電源の入力電圧は監視することができますか。

はい、「入力電圧OK(Input voltage OK)」信号オプションを使用して、入力電圧の故障を早い段階で信号伝達することができます。主電源エラーが発生した場合、電源は少なくとも28ミリ秒間、負荷に給電し続けます。入力電圧の故障は出力電圧が低下する10ミリ秒前に通知されるため、この情報は早い段階で上位コントローラに提供されることになります。


電源の温度は監視することができますか。

はい、「温度OK(Temperature OK)」信号オプションを使用して、電源QUINT POWERが電力ディレーティングで保護されるよりもさらに前に、温度上昇を信号伝達することができます。


電源の出力電圧はどのようにカスタマイズすることができますか。

電源QUINT POWERは、設定された出力電圧で直接ご注文いただけます。あるいは、前面のボタンを使用するか、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリから電圧を設定することができます。


電圧設定のボタンを無効にすることもできますか。

はい、前面のボタンは、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用してロックすることができます。



FAQを表示