UTTB 2,5-PE - 保護ケーブル2段型端子台
3044665

断面積
接続方式

保護ケーブル2段型端子台、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
保護導体接続に関するDIN EN 60947-7-2またはIEC 60947-7-2の要件に適合
トップハットレールを介した接地電位への低抵抗接続による高い安全性
DINレールとの直接コンタクトにより、配線作業を追加することなく、迅速でエラーのない接地を実現。
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現