CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 - 10 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65864| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
認証ID: LR2371832TANK
認証ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40037246| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
ABS
認証ID: 21-2192245-PDADNV
認証ID: TAE000010TcULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 10 | ||||
| C | ||||
| 24 - 10 | ||||
| D | ||||
| 24 - 10 | ||||
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECExPTB10.0046U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.2 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.2 - 6 | |||
ATEX
認証ID: PTB09ATEX1112U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.2 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.2 - 6 | |||