UL Listed
認証ID: E221474-20240312| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 14 | 20 - 14 | |
cUL Listed
認証ID: E221474-20240312| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 330887-TL3-1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 | ||